Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 600 V AC, per dispositivo di ritardo, per NZM1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
271607
|
| EAN |
4015082716073
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
32 mm
|
| Peso prodotto |
0.044 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking UL (File No. E140305) IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL489 UL listed CSA (File No. 22086) |
| Codice modello |
NZM1-XUVL
|
| Funzioni |
Ritardato
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Tipo |
Sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
|
| Utilizzato con |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Tensione nominale, DC |
18 V DC
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tipo connessione |
Con cavo di collegamento allentato di 3 m anziché un collegamento a vite
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente 18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente |