Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271608
NZM1-XUVHIVL

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 2 contatti ausiliari NA per dispositivo di ritardo, per NZM1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
271608
EAN
4015082716080
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.056 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL489
UL listed
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM1-XUVHIVL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Ritardato

Gamma

Dotato di:
Due contatti ausiliari anticipati
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Combinazione di dispositivo di ritardo separato e bobine speciali.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • Sganciatori speciali per la combinazione con un tempo di ritardo separato.
  • È richiesto inoltre il dispositivo di ritardo UVU-NZM.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms.
Adatto per
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione per utilizzo con dispositivo di ritardo UVU
Utilizzato con
N(S)1(-4)
NZM1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tensione nominale, DC
18 V DC
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con cavo di collegamento allentato di 3 m anziché un collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Caratteristiche speciali
  • Combinazione di dispositivo di ritardo separato e bobine speciali.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • Sganciatori speciali per la combinazione con un tempo di ritardo separato.
  • È richiesto inoltre il dispositivo di ritardo UVU-NZM.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms.

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.