Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271609
NZM1-XUVHIV20L

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 2 contatti ausiliari NA per dispositivo di ritardo, + cavo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
271609
EAN
4015082716097
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.17 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
Codice modello
NZM1-XUVHIV20L

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Ritardato

Gamma

Dotato di:
Due contatti ausiliari anticipati separati
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Combinazione di dispositivo di ritardo separato e bobine speciali.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • Sganciatori speciali per la combinazione con un tempo di ritardo separato.
  • È richiesto inoltre il dispositivo di ritardo UVU-NZM.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms.
Adatto per
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione per utilizzo con dispositivo di ritardo UVU
Utilizzato con
N(S)1(-4)
NZM1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tensione nominale, DC
18 V DC
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con cavo di collegamento allentato di 3 m anziché un collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Caratteristiche speciali
  • Combinazione di dispositivo di ritardo separato e bobine speciali.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • Sganciatori speciali per la combinazione con un tempo di ritardo separato.
  • È richiesto inoltre il dispositivo di ritardo UVU-NZM.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms.

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.