Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

272165
BK50/3-PKZ4-E

Eaton Moeller® series morsetto di collegamento PKZ, 3p, 50mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series PKZ - Morsetto di collegamento
Sigla catalogo
272165
EAN
4015082721657
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.175 kg
Certificazione/i
UL
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
Codice modello
BK50/3-PKZ4-E

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
120 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
128 A

Informazioni generali

Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
PKZM0/PKE, necessari morsetti per linee per applicazioni tipo E/F, (UL/CSA)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto