Eaton Moeller® series connettore femmina M12, 5p, M12, Codifica 'A'
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori M12 - Presa di collegamento
|
| Sigla catalogo |
272202
|
| EAN |
4015082722029
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
22 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M12A5
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
4 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
125 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
4 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Materiale |
Scatolato
|
| Numero di poli |
Cinque poli
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Durata meccanica |
500 cicli di inserimento
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|