Eaton Moeller® series connettore femmina M12, 5p, M12, Codifica B
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori M12 - Presa di collegamento
|
| Sigla catalogo |
272203
|
| EAN |
4015082722036
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
22 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M12B5
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
4 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
125 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
4 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Materiale |
Scatolato
|
| Numero di poli |
Cinque poli
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Durata meccanica |
500 cicli di inserimento
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|