Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

272525
ZFS61/62-NZM7

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra di segnalazione esterna, tedesco/inglese

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
272525
EAN
4015082725259
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
Certificato EN
Classificazione IEC
Codice modello
ZFS61/62-NZM7

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Caratteristiche
resistente all’acqua
Dotato di:
Testo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Carcassa
NZM1/2/3/4
Tipo
Accessori. Piastra di segnalazione esterna
Utilizzato con
N3-4
NS2
NZM1-NA
NZM2-4
PN2
PN3-4
N1
N1-4
N2-4
NS1
NS3
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM4-4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
N2
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3
N4-4
NS4
NZM1
PN2-4
N3
NZM3-NA
PN3
N4
NZM1-4
NZM2
NZM2-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
PN1
NZM3-4
NZM4-NA
PN1-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Argento
Iscrizione
"interruttore generale - Aprire solo in posizione 0" - tedesco/inglese.
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.