Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

272902
Codice del modello: PLSM-C12/3N-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 12 A, 3p+N, characteristic: C

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272902
EAN
4015082729028
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.399 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PLSM-C12/3N-AU

Informazioni aggiuntive

Current limiting class
3

Gamma

Amperage Rating
12 A
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
4

Technical data - electrical

Pollution degree
2

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.