Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

273321
PLS4-C13/3N-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB. PLS4, 3-pole+N, tripping characteristic: C, rated current In: 13 A

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB
Catalog Number
273321
EAN
4015082733216
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
70.8 mm
Product Weight
0.456 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PLS4-C13/3N-AU

Informazioni aggiuntive

Current limiting class
3

Gamma

Amperage Rating
13 A
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
4

Technical data - electrical

Pollution degree
2

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.