Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

274138
NZM4-XA-230AC-MNS

Sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM, 230 V AC, per rete mesh, grandezza 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
274138
EAN
4015082741389
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.218 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM4-XA-230AC-MNS

Gamma

Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • sganciatore a lancio di corrente per interruttori con rete a maglia in abbinamento all'apparecchio condensatore NZM-XZM
  • Solo per funzionamento a breve termine con un tempo massimo di attivazione = 1 s
  • Range di funzionamento 10%-110% Us
  • non approvato UL/CSA
  • Tensione nominale di controllo: 230 V CA
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU...
  • Funzionamento intermittente garantito dal collegamento in serie di un contatto di chiusura M22-(C)K10.
Adatto per
Interruttore
Tipo
  • Accessori
  • sganciatore a lancio di corrente
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Consumo di corrente - max
1 A
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz (sganciatore a lancio di corrente)
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale
230 V AC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
230 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
230 V AC
Tempo di reazione
22 ms
Tempo di lavoro - max
1000 ms
Tensione nominale in AC (x Us) - max
1.1
Tensione nominale, AC (x Us) - min
0.1
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • sganciatore a lancio di corrente per interruttori con rete a maglia in abbinamento all'apparecchio condensatore NZM-XZM
  • Solo per funzionamento a breve termine con un tempo massimo di attivazione = 1 s
  • Range di funzionamento 10%-110% Us
  • non approvato UL/CSA
  • Tensione nominale di controllo: 230 V CA
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU...
  • Funzionamento intermittente garantito dal collegamento in serie di un contatto di chiusura M22-(C)K10.

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione

Esporta le caratteristiche del prodotto