Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Per utilizzo con: DILM250-S, DILM300A-S
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
274202
|
| EAN |
4015082742027
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
1.19 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA CSA File No.: 1017510 CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 UL UL Category Control No.: NLDX |
| Codice modello |
DILM250-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DILM185-S/225-S/250
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
220 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
220 V
|