Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

274204
DILM500-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Per utilizzo con: DILM400-S, DILM500-S

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
274204
EAN
4015082742041
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
1.21 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-4-1
UL 508
EN 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-04
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA
Codice modello
DILM500-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DILM300/400/500
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.