Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275200
Codice del modello: BEL01

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Elemento di fissaggio per il collegamento conduttivo, premontato, green, coppie

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275200
EAN
4015082752002
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BEL01

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Kit di montaggio
Colore
Verde

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Materiale
Altro

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.