Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275243
KKW-DIN

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Angolo canale del cavo, -DI

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275243
EAN
4015082752439
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KKW-DIN

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Staffa di supporto
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.