Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di chiusura per aree pretranciate 45 MM, bloccabile, 2 x 10 SU, bianco
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
275410
|
| EAN |
4015082754105
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
AP-45
|
| Numero RAL |
9016
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Plastica
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento Da incasso |
| Numero di unità passo modulo (totale) |
20
|
| Protezione superficiale |
Laccato
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
20
|