Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275413
NBP-1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di chiusura 45 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275413
EAN
4015082754136
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NBP-1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Utilizzato con
Copertura spazi vuoti 45 mm
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Generalità
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Plastica
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Protezione superficiale
Laccato
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
56

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.