Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275419
Codice del modello: EGM-5

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Dado scorrevole prigioniero, 5

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275419
EAN
4015082754198
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EGM-5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.