Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275423
Codice del modello: MS-61005

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Chiave di metallo

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275423
EAN
4015082754235
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MS-61005

Delivery program

Tipo
dispositivo supplementare
Modello
doppia aletta

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Materiale
Altro
Materiale apparecchio
Metallo

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.