Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275424
Codice del modello: KS-61005

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Chiave plastica

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275424
EAN
4015082754242
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
3.4 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KS-61005

Delivery program

Tipo
dispositivo supplementare
Modello
doppia aletta

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Materiale
Altro

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.