Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275426
TB-LTS-00-S

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Staffa di supporto per sezionatore NH, LTS-00, stretto

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275426
EAN
4015082754266
Lunghezza/profondità del prodotto
385 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TB-LTS-00-S

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.