Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275428
Codice del modello: STL-2

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Staffa di supporto, quadro di distribuzione a pavimento, montato a vista, a incasso

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275428
EAN
4015082754280
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
STL-2

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.