Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275430
TIW-1

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Angolo di profondità, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275430
EAN
4015082754303
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
0.21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TIW-1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Kit di squadre
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
0 mm
Idoneo per altezza della custodia
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.