Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275432
TIW-3

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Angolo di profondità, 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275432
EAN
4015082754327
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TIW-3

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Kit di squadre
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.