Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275435
KS-1

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Kit di articolo composto da KT-1 e KL-7

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275435
EAN
4015082754358
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KS-1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Altro
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.