Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275440
KS-6

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Kit di articolo composto da KT-3 e KL-29

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275440
EAN
4015082754402
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KS-6

Programma di fornitura

Tipo
dispositivo supplementare
Modello
Altro
Colore
Altro

Dati tecnici - meccanici

Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Materiale
Altro

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.