Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275447

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Supporto per morsetti KT-5, Verticale

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275447
EAN
4015082754471
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KT-5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Utilizzato con
Portamorsetti
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Generalità
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a vista
Montaggio a incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.