Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

275449
KL-29

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera KL-29; 2 x 25 mm2 + 27 x 16 mm2, max 63 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
275449
EAN
4015082754495
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
218 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KL-29

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori rigidi
Conduttori multifilari
Utilizzato con
Morsetto a vite singolo KL
Accessori
Quadro di distribuzione filo muro BF

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Generalità
Colore
Altro
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • dispositivo supplementare
  • Quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
25 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Materiale apparecchio
Ottone
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Vite
Numero di ingressi
2
Numero di uscite
27
Capacità morsetti
25 mm² (2x) + 16 mm² (27x)
Tipo connessione
Staffa
avvitare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.