Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera KL-60, 2 x 25 mm2 + 58 x 16 mm2, max 63 A
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
275451
|
| EAN |
4015082754518
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
443 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KL-60
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori rigidi Conduttori multifilari |
| Utilizzato con |
Morsetto a vite singolo KL
Accessori Quadro di distribuzione filo muro BF |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Generalità
|
| Colore |
Altro
|
| Corrente nominale |
63 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo |
|
| Sezione del conduttore, ingresso - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - max |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - min |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - max |
16 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - max |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - min |
0 mm²
|
| Materiale apparecchio |
Ottone
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso In custodia Vite |
| Numero di ingressi |
2
|
| Numero di uscite |
58
|
| Capacità morsetti |
25 mm² (2x) + 16 mm² (58x)
|
| Tipo connessione |
Staffa
avvitare |