Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

277019
DILM17-10(RDC60)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 3 poli, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 contatto NA, RDC 60: 48 - 60 V DC, comando in corrente continua, morsetti a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277019
EAN
4015082770198
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.534 kg
Certificazione/i
UL 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM17-10(RDC60)

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
7 g, Contatto ausiliario NA Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6,9 g, Contatto principale NA, Meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5,3 g, Contatto ausiliario NA Meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
3,5 g, Contatto ausiliario NC, Meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
80 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
32 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
37 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
35 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
88 A

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
18 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.9 W

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
170 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
170 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
170 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
238 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
35 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
35 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
35 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Circuito di protezione nell'elettronica di comando
Numero di poli
a 3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata meccanica
10.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
2.7 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-4: motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
DC
Grandezza
FS2

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Almeno raddrizzatore a ponte livellato bifase o trifase
0,6 - 0,15 x UC, Funzionamento CC
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
48 - 60 V DC (RDC 60)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Potenza assorbita (inserzione), DC
12 W
Potenza assorbita (tenuta), DC
0.9 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
48 V
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
47 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max
30 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
15 HP

Safety

Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
63 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
50 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
35 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
35 A gG/gL

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
18 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
10 HP, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
9.6 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifase; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz trifase; (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
40 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
40 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
40 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Terminal capacities

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M5, Vite terminale, Conduttore principale
Dimensione cacciavite
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite standard
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm², Conduttore principale
2 x (0,75 - 10) mm², Conduttore principale
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², Conduttore principale
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando
3,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 10) mm², Conduttore principale
1 x (0,75 - 16) mm², Conduttore principale
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Singolo 18 - 6, Doppio 18 - 8, Conduttore principale
18 - 14, Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.