Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

277752
DILM32-XHIC22

Eaton Moeller® serie DILM Modulo contatti ausiliari, 4 poli, Ith= 16 A, 2 NA, 2 NC, Fissaggio frontale, Morsetti a molla, DILM7-10 - DILM38-10

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILMT modulo contatti ausiliari
Sigla catalogo
277752
EAN
4015082777524
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.056 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
UL 508
Note catalogo
Questo articolo può essere ordinato solo fino al 31 dicembre 2023 con data di consegna massima 31 maggio 2024.
Codice modello
DILM32-XHIC22

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
7 g, Contatto ausiliario NA Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
λ < 5 x 10/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
16 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.16 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla
Caratteristiche
Contatti a guida forzata con modulo contatti ausiliari (conforme alla norma IEC 60947-5-1 allegato L)
Dotato di:
Contatti legati (a guida forzata)
Funzioni
Per applicazioni standard
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a molla
Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
Modello
innestabile
Metodo di montaggio
Connessione frontale
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Contatto ausiliario a montaggio frontale

Sicurezza

Isolamento sicuro
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Contatti ausiliari
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, Morsetti a molla
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto