Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278047
DILM150-XHIC13

Eaton Moeller® series DILM Modulo contatti ausiliari, 4 poli, Ith= 16 A, 1 NA, 3 NC, Fissaggio frontale, Morsetti a molla, DILMC40 - DILMC150

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILMT modulo contatti ausiliari
Sigla catalogo
278047
EAN
4015082780470
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-4-1
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL
CE
IEC/EN 60947-4-1
Codice modello
DILM150-XHIC13

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
λ < 5 x 1/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 operazioni a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
3
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
16 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.23 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
3 A a 110 VDC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto in serie)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla
Caratteristiche
Contatti legati (a guida forzata) all’interno del modulo contatti ausiliari (conformemente a IEC 60947-5-1, allegato L)
Dotato di:
Contatti a guida forzata
Funzioni
Per applicazioni standard
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a molla
Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Contatti ausiliari frontali

Sicurezza

Isolamento sicuro
440 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
Max. Contatti ausiliari Fusibile 16 A gG/gL, Senza saldatura
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
16 A gG/gL, 500 V, Max Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, Morsetti a molla
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.