Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278473
ZB32-XEZ

Eaton Moeller® series base singola per montaggio ZB, per relè termico ZB32

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton Moeller® series - Base singola per montaggio ZB
Sigla catalogo
278473
EAN
4015082784737
Lunghezza/profondità del prodotto
94 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.067 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
UL
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
ZB32-XEZ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
38 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale - max
600 V

Features & functions

Funzioni
per montaggio separato

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Carrello
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
ZB32

Esporta le caratteristiche del prodotto