Eaton Moeller® series contatto ausiliario PKZ01, funziona da contatto anticipato, 2 NO anticipati
| Nome prodotto |
Accessori PKZ01 Eaton Moeller® series - Contatto ausiliario
|
| Sigla catalogo |
278495
|
| EAN |
4015082784959
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.021 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CE UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 CSA CSA File No.: 165628 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 14 UL UL 508 |
| Note catalogo |
Per l'applicazione anticipata della tensione del rilascio a U, ad esempio nei circuiti di ARRESTO DI EMERGENZA conformi a EN 60204.
|
| Codice modello |
VHI20-PKZ01
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Durata elettrica |
100.000 operazioni
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Utilizzato con |
Interruttore di protezione del motore
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
0,75 - 1,5 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 16
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
250 V
|
| Isolamento sicuro |
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
|
| Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura |
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
0,5 A, 300 V AC, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
E150, Funzionamento con AC (UL/CSA)
|
| Affidabilità circuito di comando |
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.03 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|