Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278660
Codice del modello: FAZ-C1,5/1N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. FAZ, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 1,5 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Sigla catalogo
278660
EAN
4015082786601
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-C1,5/1N

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Co mmutazione simultanea N-neutro
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
FAZ
Interruttore magnetotermico

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
1.5 A
Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Polo singolo + N
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica di intervento
C
Tipo
  • FAZ
  • Interruttore magnetotermico

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1,6 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1.5 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical Data - Electrical

Potere di apertura
10 kA (UL1077)
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione di esercizio (IEC/EN 60947-2) - max
254 VAC
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di interruz. nominale servizio in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - lcs
7.5 kA
Potere di interruzione nominale servizio in cortocircuito (IEC/EN 60947-2) - lcs
7.5 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
15 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) alla tensione nom. max
10 kA
Tensione nominale (IEC/EN 60898-1)
240 VAC
Tipo di tensione
CA

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
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
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.