Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 500 x 375 x 225 mm, per NZM grandezza 2, TVDR
| Nome prodotto |
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
279356
|
| EAN |
4015082793562
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
500 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
10.32 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-XCI45-TVDVR
|
| Tipo |
xEnergy Safety Ci
|
| Modello |
In custodia
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima |
250A
|
| Custodia |
CI45-200
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Grado di protezione |
IP65
Altro |
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia e/o sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
|
| Dotato di: |
Pittogramma trasparente
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Caratteristiche speciali |
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta Completa compresa tutte le parti funzionali necessarie
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Utilizzato con |
xEnergy Safety Ci
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) |