Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

279392
NZM1-XTVD-0

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, dimensione 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
279392
EAN
4015082793920
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.525 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Codice modello
NZM1-XTVD-0

Delivery program

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
albero di prolunga
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Per montaggi estremamente stretti
  • Con speciale albero di prolunga corto
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
La porta è apribile in OFF
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Chiusura singola
Impianto di blocco
Con bloccoporta
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Per montaggi estremamente stretti
  • Con speciale albero di prolunga corto
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto