Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

279398
Codice del modello: NZM3-XTVDV-0

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, maniglia + interruttore, dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
279398
EAN
4015082793982
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.47 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
UL (File No. E140305)
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
Codice modello
NZM3-XTVDV-0

Delivery program

Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Per montaggi estremamente stretti
  • Con speciale albero di prolunga corto
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Carcassa
NZM3
Dotato di:
Lucchetto
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
La porta è apribile in OFF
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
maniglia modificabile per essere lucchettata in posizione I
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Per montaggi estremamente stretti
  • Con speciale albero di prolunga corto
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto