Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

279399
NZM4-XTVDV-0

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, maniglia + interruttore, dimensione 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
279399
EAN
4015082793999
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
1.716 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
CE marking
Codice modello
NZM4-XTVDV-0

Gamma

Caratteristiche
Standard: nero/grigio
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
albero di prolunga
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Per montaggi estremamente stretti
  • Con speciale albero di prolunga corto
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
La porta è apribile in OFF
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
maniglia modificabile per essere lucchettata in posizione I
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Per montaggi estremamente stretti
  • Con speciale albero di prolunga corto
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto