Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, rosso/giallo, dimensione 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
279402
|
| EAN |
4015082794026
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
230 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
1.275 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
UL listed UL489 UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA certified CSA (File No. 22086) |
| Codice modello |
NZM3-XTVDVR-0
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Adatto per |
Sezionatore
Arresto d’emergenza Interruttore automatico di potenza |
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON La porta è apribile in OFF |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Doppia chiusura
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta |
| Caratteristiche speciali |
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|