Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280418
NZM2-XCI45-TVD

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 500 x 375 x 225 mm, per NZM grandezza 2, TVD

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
280418
EAN
4015082804183
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
5.844 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XCI45-TVD

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Pittogramma trasparente
Standard, nero/grigio
Caratteristiche speciali
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta Completa compresa tutte le parti funzionali necessarie
Utilizzato con
xEnergy Safety Ci
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Modello
In custodia
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Tipo
xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima
250A

Technical data - mechanical

Grado di protezione
Altro
IP65
Custodia
CI45-200
Materiale custodia
Termoplastico
Carcassa
NZM2
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
Terminale per retrofitting del 5° conduttore (conduttore neutro)
K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

Esporta le caratteristiche del prodotto