Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280948
Codice del modello: P5-250/Z

Eaton Moeller® series P5 Interruttore ON/OFF, P5, 250 A, a comando rinviato, 3 poli, con leva nera e targhetta frontale

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P5 Interruttore ON/OFF
Sigla catalogo
280948
EAN
4015082809485
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.86 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-3
IEC 60947
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
CE
UL
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
CSA File No.: 223805
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P5-250/Z

Features & Functions

Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
Numero di poli
3

General information

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
80.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore ON/OFF
Categoria prodotto
Interruttore ON/OFF
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)
Montaggio intermedio

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti
2 x 50 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
350 MCM (AWG), conduttore rigido o flessibile con puntalino
1 x 120 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x 70 mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x 20 x 5 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
1 x 185 mm², con conduttore rigido o a trefoli
300 MCM (AWG), flessibile
2 x 20 x 3 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
Grandezza vite
6 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
Coppia di serraggio
16 Nm, Morsetti a vite
140 lb-in, Morsetti a vite

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
1600 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
1380 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1250 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
126 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
105 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
118 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
126 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
170 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
156 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
80 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
40 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
30 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
4,6 kA, Contatti, 1 secondo
4,6 kA
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
600 A Classe RK1, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
400 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
250 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
250 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
1700 A
Tensione per coppia di contatti in serie
42 V

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
15 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
30 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
30 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
30 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
75 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
75 HP

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Actuator

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Maniglia corta

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
8 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto