Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280980
LS-XSD-Y

Eaton Moeller® series coperchio avvitabile LS, materiale isolante, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio LS - Coperchio avvitabile
Sigla catalogo
280980
EAN
4015082809805
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
LS-XSD-Y

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale
isolato

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
coperchio senza LED
Grado di protezione
IP65

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.