Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281131
DILM32-XSP(48V50HZ)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 48 V 50 Hz, AC, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
281131
EAN
4015082811310
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Certificazione/i
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 2389068
Codice modello
DILM32-XSP(48V50HZ)

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
48 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.