Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281139
Codice del modello: DILM32-XSP(190V50HZ,220V60HZ)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

General specifications

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
281139
EAN
4015082811396
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL File No.: E29096
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL 508
Codice modello
DILM32-XSP(190V50HZ,220V60HZ)

General information

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
190 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
190 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
220 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
220 V

Design verification
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.