Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 24 V 50/60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
281145
|
| EAN |
4015082811457
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
64 mm
|
| Altezza prodotto |
49 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.048 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 CE UL UL 508 UL Category Control No.: NLDX CSA |
| Codice modello |
DILM32-XSP(24V50/60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|