Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281147
DILM32-XSP(110V50/60HZ)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 110 V 50/60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
281147
EAN
4015082811471
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Certificazione/i
CE
CSA
UL
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
Codice modello
DILM32-XSP(110V50/60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.