Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RDC 60: 48 - 60 V DC, DC, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
281156
|
| EAN |
4015082811563
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
66 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.156 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL IEC/EN 60947-4-1 CE CSA CSA File No.: 012528 UL 508 |
| Codice modello |
DILM32-XSP(RDC60)
|
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
48 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
60 V
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|