Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281158
DILM32-XSP(RDC240)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
281158
EAN
4015082811587
Lunghezza/profondità del prodotto
66 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.156 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
Codice modello
DILM32-XSP(RDC240)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
200 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.