Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
281169
|
| EAN |
4015082811693
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
69 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
56 mm
|
| Peso prodotto |
0.071 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL UL 508 UL Category Control No.: NLDX CSA UL File No.: E29096 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Codice modello |
DILM65-XSP(190V50HZ,220V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
190 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
190 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
220 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
220 V
|