Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
281171
|
| EAN |
4015082811716
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
69 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
56 mm
|
| Peso prodotto |
0.071 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NLDX UL UL 508 IEC/EN 60947-4-1 CE CSA CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
| Codice modello |
DILM65-XSP(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|